Крепежные элементы

Винты

Подходит для гаек или для системной перфорации.

Винты

Винты со шлицем "звездочка"

Подходит для фиксирующихся гаек, скользящих гаек, закладных гаек и вставных гаек. M6 x 12 или M8 x 12.

Винты

Саморезы

Накернивание, сверление и завинчивание до отказа с помощью электрических или пневматических инструментов за один рабочий проход. Для толщины листа: 0,8 - 3 мм.

Винты

Самонарезающие винты

Для круглых отверстий Ø 4,5 мм в профиле шкафа, монтажных шинах и шасси.

Винты

Саморезы со шлицем "звездочка"

Привод со шлицем "звездочка" для оптимального переноса крутящих моментов, удлиненного срока службы инструмента и повышенной безопасности и надежности при затягивании и ослаблении винтовых соединений.

Винты

Винт для внутреннего монтажа для AX из пластика

Для монтажа комплектующие на крепежные шипы корпуса.

Винты

Вставное крепление, 19"

Крепление состоит из разжимной гайки, которая вставляется спереди в квадратное крепежное отверстие и затем фиксируется крепежным винтом.

Винты

Крепежные винты

Для электронного оборудования, 482,6 мм (19") оборудования и глухих панелей.

Винты

Винт для крепления потолочной панели

Для крепления потолочной панели вместо транспортных рым-болтов. С контактными шайбами для выравнивания потенциалов.