Привод со шлицем "звездочка" для оптимального переноса крутящих моментов, удлиненного срока службы инструмента и повышенной безопасности и надежности при затягивании и ослаблении винтовых соединений.
- Статья №.:
- SZ 2486400
- Исполнение
- Саморезы со шлицем "звездочка" для нержавеющей стали
- Описание продукта
- Привод со шлицем "звездочка" для оптимального переноса крутящих моментов, удлиненного срока службы инструмента и повышенной безопасности и надежности при затягивании и ослаблении винтовых соединений.
- Области применения
- Для круглых отверстий Ø 4,5 или 4,7 мм в профиле шкафа, монтажных шинах и шасси
- Размер
- Резьба: 5
Длина резьбы: 13 мм - Резьба
- 5
- Упаковка
- 300 шт.
- Вес нетто
- 0,9 kg
- Gross weight
- 1,1 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177919266
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Описание продукта
- VX саморез со шлицем "звездочка", для нержавеющей стали, размер: 5x13 мм
- Документация
- Info sheet