Самонарезающие винты

Статья №.: SZ 2489500

Для круглых отверстий Ø 4,5 мм в профиле шкафа, монтажных шинах и шасси.

Статья №.:
SZ 2489500
Исполнение
Винты со сферо-цилиндрической головкой с внутренним шестигранником
Области применения
Для круглых отверстий Ø 4,5 или 4,7 мм в профиле шкафа, монтажных шинах и шасси
Размер
Резьба: M5
Длина резьбы: 12 мм
Резьба
M5
Упаковка
500 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,358 kg
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177462977
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Описание продукта
SZ Винты со сферо-цилиндрической головкой со шлицем "звездочка", для резьбы M5, самонарезающие