Для круглых отверстий Ø 4,5 мм в профиле шкафа, монтажных шинах и шасси.
- Статья №.:
- SZ 2504000
- Исполнение
- Винты с шестигранной головкой
- Области применения
- Для круглых отверстий Ø 4,5 или 4,7 мм в профиле шкафа, монтажных шинах и шасси
- Размер
- Резьба: M5
Длина резьбы: 10 мм - Резьба
- M5
- Упаковка
- 500 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,372 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177025684
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Описание продукта
- SZ винты с шестигранной головкой, для резьбы M5, самонарезающие