Накернивание, сверление и завинчивание до отказа с помощью электрических или пневматических инструментов за один рабочий проход. Для толщины листа: 0,8 - 3 мм.
- Статья №.:
- SZ 2487000
- Исполнение
- Саморезы
- Описание продукта
- Накернивание, сверление и завинчивание до отказа с помощью электрических или пневматических инструментов за один рабочий проход. Размер под ключ: 8 м
- Области применения
- Для толщины листа: 0,8 - 3 мм
- Размер
- Резьба: ST 4,8
Длина резьбы: 9,5 мм - Резьба
- ST 4,8
- Упаковка
- 300 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,82 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Описание продукта
- SZ самонарезающий винт, для резьбы ST 4,8