Для электронного оборудования, 482,6 мм (19") оборудования и глухих панелей.
- Статья №.:
- DK 7094110
- Исполнение
- Винт с шлицевой головкой
- Описание продукта
- Для электронного оборудования, 482,6 мм (19") оборудования и глухих панелей.
- Комплект поставки
- Вкл. пластиковые шайбы
- Указание по монтажу
- Макс. момент затяжки 3 Нм
- Размер
- Резьба: M6
Длина резьбы: 16 мм - Упаковка
- 50 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,28 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177663022
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Описание продукта
- DK крепежные винты, винты с плоским шлицем M6x16 мм,