Для электронного оборудования, 482,6 мм (19") оборудования и глухих панелей.
- Статья №.:
- DK 7094140
- Исполнение
- Шлиц "звездочка" 30
- Описание продукта
- Для электронного оборудования, 482,6 мм (19") оборудования и глухих панелей.
- Комплект поставки
- Вкл. пластиковые шайбы
- Указание по монтажу
- Макс. момент затяжки 3 Нм
- Размер
- Резьба: M6
Длина резьбы: 16 мм - Упаковка
- 50 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,3 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177663053
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Описание продукта
- DK винты со шлицем "звездочка", M6 x 16 мм, размер отвертки: 30