Подходит для фиксирующихся гаек, скользящих гаек, закладных гаек и вставных гаек. M6 x 12 или M8 x 12.
- Статья №.:
- SZ 2504500
- Исполнение
- Винты со шлицем "звездочка"
- Описание продукта
- Привод со шлицем "звездочка" для оптимального переноса крутящих моментов, удлиненного срока службы инструмента и повышенной безопасности и надежности при затягивании и ослаблении винтовых соединений.
- Размер
- Резьба: M6
Длина резьбы: 12 мм - Резьба
- M6
- Упаковка
- 300 шт.
- Вес нетто
- 0,9 kg
- Gross weight
- 1,2 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177214811
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Описание продукта
- SZ винты со шлицем "звездочка", для резьбы M6