Для фиксации DIN-реек непосредственно на задней стороне клеммных коробок KX и сигнальных шкафчиков KX. Обеспечивает дополнительный монтажный уровень с монтажной глубиной на 10 мм больше без механической обработки корпуса.
- Статья №.:
- KX 2309100
- Описание продукта
- Для фиксации DIN-реек непосредственно на задней стороне клеммных коробок KX и сигнальных шкафчиков KX. Обеспечивает дополнительный монтажный уровень с монтажной глубиной на 10 мм больше без механической обработки корпуса.
- Подходит для типа корпуса
- Клеммные коробки KX
- Сигнальные шкафчики KX
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес нетто
- 0,12 kg
- Gross weight
- 0,16 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177938106
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- KX крепежный зажим для второго монтажного уровня, для клеммной коробки KX и сигнального шкафчика KX
- Документация
- Info sheet