Обеспечивает различные возможности крепления монтажной шины 23 x 23 мм. Например, для опоры наружных поверхностей или для создания дополнительной внутренней плоскости.
- Статья №.:
- TS 8800370
- Описание продукта
- Обеспечивает различные возможности крепления монтажной шины 23 x 23 мм. Например, для опоры наружных поверхностей или для создания дополнительной внутренней плоскости.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Комплект поставки
- Вкл. 24 самореза BZ 5,5 x 13 мм.
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, SE вплотную ко внешней стороне шкафа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE вплотную к ширине шкафа в свету
- Подходит для типа корпуса
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 24 шт.
- Вес нетто
- 1,08 kg
- Gross weight
- 1,24 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Крепежный держатель, для крепления монтажной шины PS 23x23 мм, непосредственно на профиле TS