Для быстрого крепления монтажной шины 23 x 23 мм.
- Статья №.:
- SZ 4181000
- Описание продукта
- Для быстрого крепления монтажной шины 23 x 23 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Крепежный уголок, левый
Крепежный уголок, правый
Вкл. крепежный материал - Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
- На горизонтальном профиле шкафа TS
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
- Подходит для типа корпуса
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 12 шт.
- Вес нетто
- 0,96 kg
- Gross weight
- 1,044 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ Крепежный уголок, для быстрого крепления монтажной шины PS 23x23 мм