Для крепления монтажных шасси 23 x 73 мм или монтажных шин 23 x 23 мм.
- Статья №.:
- TS 8800330
- Описание продукта
- Для крепления монтажных шасси 23 x 73 мм или монтажных шин 23 x 23 мм.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Комплект поставки
- 1 комплект = 1 комбинированный держатель, 1 фиксатор, 3 самореза 5,5 x 13 мм
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS: размер растра 25 мм, с шагом 2 мм
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, сверху по ширине
- Подходит для типа корпуса
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 0,93 kg
- Gross weight
- 1,12 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Комбинированный держатель, для прямого крепления на профиле TS монтажных шасси PS 23x73 мм, монтажной шины PS 23x23 мм
- Документация
- Руководство