Для удобного крепления C-образных профильных, несущих и кабельных шин (угловой профиль). Для бокового крепления шин или труб для поворота кабеля (Ø 20 мм). Точки крепления с резьбой M8.
- Статья №.:
- TS 4199000
- Описание продукта
- Для удобного крепления C-образных профильных, несущих и кабельных шин (угловой профиль). Для бокового крепления шин или труб для поворота кабеля (Ø 20 мм). Точки крепления с резьбой M8.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Комплект поставки
- 1 шт. = 1 держатель или распорка, 2 винта M8 x 16 мм, 2 пружинных гайки, 2 закладных гайки M8, 2 самореза
- Возможности монтажа
- На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX
- На системных шасси для внутреннего монтажного уровня
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью фиксирующейся гайки 8800.806 или адаптерной шины для совместимости с VX
- На горизонтальном профиле шкафа TS
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- On enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 11 mm
- Указание
- В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
- Подходит для типа корпуса
- VX
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 6 шт.
- Вес нетто
- 1,02 kg
- Gross weight
- 1,107 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS держатель/распорка
- Документация
- Info sheet