Возможность универсального крепления в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм.
- Статья №.:
- TS 4133000
- Описание продукта
- Для многочисленных возможностей монтажа.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Комплект поставки
- 12 блоков быстрого монтажа,
12 вставных гаек M8
24 4-гранных гаек M8
24 винта M8 x 16 мм - Возможности монтажа
- На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX
- На системных шасси для внутреннего монтажного уровня
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с VX
- На горизонтальном профиле шкафа TS
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- On enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 11 mm
- Подходит для типа корпуса
- VX
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 12 шт.
- Вес нетто
- 1,44 kg
- Gross weight
- 1,52 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS блок быстрого монтажа
- Документация
- Info sheet