Для монтажа профильных шин и монтажных поверхностей с установкой под углом 45° в шкафах и на шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм.
- Статья №.:
- TS 4134000
- Описание продукта
- Для монтажа профильных шин и монтажных поверхностей с установкой под углом 45°. Две стандартных возможности крепления: С контактированием с основанием или с изоляцией к монтажной поверхности.
- Материал
- Уголки: Цинковое литье под давлением
Изолирующие элементы: Пластик - Комплект поставки
- Уголок
Изолирующий элемент
Изолирующий винт
2 крепежных винта
Вставная гайка M8 - Возможности монтажа
- На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX
- На системных шасси для внутреннего монтажного уровня
- На держатель или распорку
- На блок быстрого монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью фиксирующейся гайки 8800.806 или адаптерной шины для совместимости с VX
- На горизонтальном профиле шкафа TS
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- On enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 11 mm
- Подходит для типа корпуса
- VX
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 12 шт.
- Вес нетто
- 0,9 kg
- Gross weight
- 0,995 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS угловой элемент
- Документация
- Info sheet