Для фиксации системных шасси TS, когда детали как монтажная панель загораживают доступ к винтам.
- Статья №.:
- TS 8612010
- Принцип действия
- Для фиксации системных шасси TS, когда детали как монтажная панель загораживают доступ к винтам.
- Возможно использование в качестве держателя для защиты от прикосновения, в случае крепления к системным шасси или раме шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Упаковка
- 12 шт.
- Вес нетто
- 0,3 kg
- Gross weight
- 0,329 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Фиксация TS, для системных шасси TS 17 x 73 мм