Для быстрого крепления C-образных профильных шин.
- Статья №.:
- TS 7091100
- Описание продукта
- Для быстрого крепления на горизонтальном профиле шкафа или для прокладки кабеля каскадом между двумя горизонтальными системными или монтажными шасси.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Крепежный уголок, левый
Крепежный уголок, правый
Вкл. крепежный материал - Возможности монтажа
- На горизонтальном профиле шкафа TS
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
- Указание по монтажу
- На каждую C-образную шину необходимо два уголка для крепления
- Подходит для типа корпуса
- TS
- TS IT
- SE
- Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,32 kg
- Gross weight
- 0,346 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS держатель C-образный профиль, для горизонтального профиля TS