Элемент крепления на раму для монтажной шины TS 17 x 17 мм

Статья №.: SV 9673901

Для монтажной шины TS 17 x 17 мм.

Статья №.:
SV 9673901
Описание продукта
Монтажная часть с интегрированными резьбовыми отверстиями M4 для крепления монтажной шины TS 17 x 17 мм.
Области применения
Вставляется в отверстия перфорации TS и крепится винтом к раме.
Материал
Цинковое литье под давлением
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
На горизонтальном профиле шкафа TS, VX SE
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE
Может использоваться для крепления других профилей к раме TS.
Подходит для типа корпуса
TS 8
Упаковка
24 шт.
Вес нетто
1,008 kg
Gross weight
1,175 kg
Код ТНВЭД
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SV элемент крепления на раму, для монтажной шины 17x17 мм