Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
- Артикульный номер:
- SV 9673.902
- Описание продукта
- Монтажная часть с резьбовыми отверстиями M4
- Области применения
- Для соединения двух профилей монтажных шин TS 17 x 17 мм под углом 90°.
- Необходим для создания вспомогательной конструкции для отделения секции шинной системы.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,079 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177543218
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SV угловой соединитель, для монтажной шины 17x17 мм