Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS

Статья №.: SV 9673940

Для подготовки вспомогательной конструкции с целью отделения секции шинной сборки и в качестве монтажного каркаса для небольшой и средней нагрузки.

Статья №.:
SV 9673940
Исполнение
Для внешнего монтажного уровня
Описание продукта
Монтажный профиль с перфорацией TS с трех сторон. Создания вспомогательной конструкции для отделения отсека шинной системы, индивидуального применения в качестве монтажного каркаса для малых и средних нагрузок, крепления на внутреннем или внешнем монтажном уровне шкафа TS 8.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Длина
262,5 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Ширина: = 400 мм
Глубина: = 400 мм
Упаковка
12 шт.
Вес нетто
1,2 kg
Gross weight
1,261 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177543485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SV монтажная шина 17x17 мм, L: 262,5 мм, для TS