Для подготовки вспомогательной конструкции с целью отделения секции шинной сборки и в качестве монтажного каркаса для небольшой и средней нагрузки.
- Статья №.:
- SV 9673953
- Исполнение
- Для вертикального отделения шинной системы в задней области сверху
- Описание продукта
- Монтажный профиль с перфорацией TS с трех сторон. Создания вспомогательной конструкции для отделения отсека шинной системы, индивидуального применения в качестве монтажного каркаса для малых и средних нагрузок, крепления на внутреннем или внешнем монтажном уровне шкафа TS 8.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Длина
- 487,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Упаковка
- 12 шт.
- Вес нетто
- 2,16 kg
- Gross weight
- 2,348 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SV монтажная шина 17x17 мм, L: 487,5 мм, для TS