Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS

Артикульный номер: SV 9673.961

Для подготовки вспомогательной конструкции с целью отделения секции шинной сборки и в качестве монтажного каркаса для небольшой и средней нагрузки.

Артикульный номер:
SV 9673.961
Исполнение
Для вертикального отделения шинной системы в задней области снизу
Описание продукта
Монтажный профиль с перфорацией TS с трех сторон. Создания вспомогательной конструкции для отделения отсека шинной системы, индивидуального применения в качестве монтажного каркаса для малых и средних нагрузок, крепления на внутреннем или внешнем монтажном уровне шкафа TS 8.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Длина
512,5 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 600 мм
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450
Упаковка
12 шт.
Вес нетто
2,52 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177543546
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234