- Статья №.:
- SV 9673981
- Исполнение
- Для вертикального отделения шинной системы в задней области снизу
- Описание продукта
- Монтажный профиль с перфорацией TS с трех сторон. Создания вспомогательной конструкции для отделения отсека шинной системы, индивидуального применения в качестве монтажного каркаса для малых и средних нагрузок, крепления на внутреннем или внешнем монтажном уровне шкафа TS 8.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Длина
- 712,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 800 мм
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650
- Упаковка
- 12 шт.
- Вес нетто
- 3 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177543324
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234