Монтажный набор для распиленной рамы VX IT.
- Статья №.:
- VX 5302037
- Описание продукта
- Любой каркас VX IT 8 можно легко переоборудовать в разборную стойку. Для этого следует разрезать профили потолочной рамы и рамы основания по ширине или глубине. В профиль рамы вставляются и привинчиваются четыре соединительных элемента. Наружный размер рамы остается неизменным.
- Комплект поставки
- 4 соединительных элементов, внутренних
4 соединительных элементов, наружных
Провод заземления
Вкл. крепежный материал - Указание
- Защита IP от проникновения воды при распиливании рамы теряется.
- Статическая нагрузочная способность рамного каркаса снижается до 8000 Н
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,1 kg
- Gross weight
- 1,227 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- Набор для распиленного каркаса VX, любой каркас можно легко переоборудовать в разборную стойку. Для этого следует разрезать потолочной рамы и рамы основания по ширине/глубине.
- Документация
- Руководство