Процессорный блок / Процессорной блок Compact - это основа системы контроля CMC III. В дополнение ко встроенным датчикам могут подключаться до 32/4 внешних датчиков / подключаемых блоков CAN-Bus. Блоки подключаются через Ethernet к сети передачи данных,...
Central unit of the CMC monitoring system. The unit is connected to the data network via Ethernet and configured via Web. Alarms are sent via an email server and linked to the company’s network management system via SNMPv3. The processing unit has...