Процессорный блок / Процессорной блок Compact - это основа системы контроля CMC III. В дополнение ко встроенным датчикам могут подключаться до 32/4 внешних датчиков / подключаемых блоков CAN-Bus. Блоки подключаются через Ethernet к сети передачи данных, конфигурируются через Web / USB, сообщения о тревогах отправляются через сервер электронной почты, а также обеспечивается подключение к системам управления по протоколу SNMP.
- Статья №.:
- DK 7030022
- Исполнение
- Исполнение 19"
- Преимущества
- Высокая степень готовности благодаря резервированию электропитания.
- Снижение затрат благодаря оптимальному использованию пространства и техники подключения.
- Области применения
- Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
- Принцип действия
- Центральный блок системы контроля Rittal CMC III.
- Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
- Собирает данные измерений и передает информацию системам управления по сети или SСADA-системам о превышении установленных граничных значений.
- Исполнение
- Пьезоэлемент для акустической информации
- Функция времени благодаря часам реального времени с NTP
- Материал
- Пластик
Алюминий, анодированный - Поверхность
- Спереди: гладкая
Корпус: структурная - Цвет
- Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005 - Комплект поставки
- Процессорный блок CMC III
Базовая система
Встроенный дисплей
Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях - Подключения шинной системы
- RJ45 CAN Bus
- Выход аварийного реле
- Клемма до 1,5 мм² (макс. 24 В DC/1 A)
- Мобильный веб-сервер
- Для Android и Windows Phone
- Сетевой интерфейс
- Ethernet IEEE 802.3 через 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Мбит/с, PoE
- Interface UPS
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Сетевая камера Axis с VAPIX® версия 3
- Кол-во датчиков (макс.)
- 16
- Указание
- Для повышенной безопасности незашифрованные протоколы деактивируются
- Индикаторы-светодиоды (сзади)
- Статус сети
- Световые индикаторы (спереди)
- Статус
- Протоколы
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP с SSL
- HTTP
- HTTPS с SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 144 мм - Диапазон рабочих температур
- 0 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,2 kg
- Gross weight
- 2,452 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177980532
- ETIM 9
- EC002627
- ETIM 8
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- CMC III Processing Unit 19" edition