- Артикульный номер:
- IT 7030.611
- Описание продукта
- Для блокировки двери, контроля рукоятки ручки и индикации статуса. Возможно открытие напрямую с помощью напряжения питания 24 В DC или или подключение через блок доступа CMC III к CMC III или IoT-интерфейсу.
- Преимущества
- Удаленное управление и обширные функции для автоматизированного контроля доступа путем подключения к CMC III или IoT-интерфейсу, например, активация опционального цифрового кодового замка или считывателя транспондера
- Оптическая индикация статуса стойки или вышестоящей системы CMC III в стойке
- Индивидуальное управление и выбор цвета настраивается через CMC III или IoT-интерфейс
- Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров 40 мм согл. DIN 18 252
- Материал
- Цинковое литье под давлением
Пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Комфортная ручка под профильный полуцилиндр
Кабель подключения RJ12, 2,9 м
Адаптер ручки для алюминиевой обзорной двери VX IT и стальной двери VX IT, с вентиляцией (навеска двери правая/левая)
Вкл. крепежный материал
- при DC
- 0,06 A
- No. of participating PU compact (max.)
- 2
- No. of participating PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Макс. 5 шт. при питании через PoE
- Размер
- Ширина: 41 мм
Высота: 386 мм
Глубина: 42 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,02 kg
- Gross weight
- 1,039 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
-
Онлайн-комфортная ручка VX CMC III с функцией мастер-ключа, RAL 9005