Комфортная ручка VX с цифровым кодом, для VX, VX IT

Статья №.: IT 7030601

Комфортная ручка с индивидуально настраиваемым цифровым замком.

Статья №.:
IT 7030601
Описание продукта
Гибкие возможности доступа с помощью индивидуального 4-значного цифрового кода.
Преимущества
Повышенная безопасность благодаря регулярному сбросу кода
Аварийное открывание и перезапись кода возможны с помощью профильного полуцилиндра 40 мм согл. DIN 18 252
Принцип действия
4-значный код может быть настроен пользователем индивидуально
Доступ в режим программирования возможен только с помощью установленного кода
После ввода или использования кода он автоматически сбрасывается на цифры "0000", таким образом считывание кода третьими лицами не возможно
Аварийное открывание в экстренной ситуации или при забытом коде возможно с помощью ключа (функция мастер-ключа)
Материал
Цинковое литье под давлением
Пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Ручка
Адаптер ручки для алюминиевой обзорной двери VX IT и стальной двери VX IT, с вентиляцией (навеска двери правая/левая)
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 41 мм
Высота: 386 мм
Глубина: 46 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
OCP ORV3 Rack
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,04 kg
Код ТНВЭД
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
Комфортная ручка VX с цифровым кодом, для VX, VX IT, с 4-значным кодом и функцией мастер-ключа, под установку профильного полуцилиндра 40 мм согл. DIN 18 252, ШВГ: 41x386x46 мм, монтаж на дверь, цвет: RAL 9005
Документация
Руководство