Система газонаполненных амортизаторов, которые обеспечивают открывание двери в аварийной ситуации. Подключение и управление дверным комплектом осуществляется через соответствующий модуль контроля дверей.
Дверной комплект для автоматического открывания дверей (ADO)
Статья №.: DK 7030250
Данный артикул снят с производства с: 30 дек. 2023 г.
- Статья №.:
- DK 7030250
- Исполнение
- для 2-створчатой стальной двери
- Описание продукта
- Для автоматического открывания дверей стоек в аварийных ситуациях, подключение и управление через модуль контроля дверей.
- Принцип действия
- Двери удерживаются в закрытом состоянии с помощью системы магнитов. Если напряжение на магните отключается, система газовых демпферов открывает дверь.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- С системой газонаполненных амортизаторов
Кабельный жгут
Магнитный замок
Вкл. крепежный материал - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,746 kg
- Gross weight
- 4,946 kg
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Описание продукта
- DK дверной комплект, для 2-ств. двери, для автоматического открывания дверей стоек TS IT, состоит из:, газонаполненного амортизатора, кабелей
- Документация
- White Paper
- Руководство