Дверной комплект для автоматического открывания дверей (ADO)

Статья №.: DK 7320792

Система газонаполненных амортизаторов, которые обеспечивают открывание двери в аварийной ситуации. Подключение и управление дверным комплектом осуществляется через соответствующий модуль контроля дверей.

Статья №.:
DK 7320792
Исполнение
для 2-створчатой двери
Описание продукта
Для автоматического открывания дверей стоек в аварийных ситуациях, подключение и управление через модуль контроля дверей.
Принцип действия
Двери удерживаются в закрытом состоянии с помощью системы магнитов. Если напряжение на магните отключается, система газовых демпферов открывает дверь.
Комплект поставки
С системой газонаполненных амортизаторов
Вкл. крепежный материал
Диапазон рабочих температур
-5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,5 kg
Gross weight
3,76 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
White Paper