Рукоятки, встраиваемые в различные системы шкафов.
- Статья №.:
- DK 7320721
- Исполнение
- комфортная ручка CMC с функцией мастер-ключа
- Описание продукта
- Для управления и контроля черз центральный блок CMC III или IoT-интерфейс.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 адаптера для обзорной двери
Кабельные зажимы
Адаптер для профильного полуцилиндра
Кабель подключения (3 м) со штекером RJ 12
Вкл. крепежный материал - Тип запора
- Функция мастер-ключа (для резервного открывания)
- Номинальный ток макс.
- 0,1 A
- No. of participants per IoT interface (max.)
- 16
- No. of participating PU compact (max.)
- 2
- No. of participating PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Макс. 5 шт. при питании через PoE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,99 kg
- Gross weight
- 0,992 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- DK CMC III ручка, электромагнитная, комфортная ручка с функцией мастер-ключа для TS IT, управление доступом через Процессорный блок CMC III, с датчиком положения для контроля ручки, RAL 7035
- Документация
- Руководство