Рама уплотнения, модульнвая

Статья №.: AX 2583100

Для универсального использования на всех поверхностях и стенках, для ввода готовых кабелей и проводов со штекерами. Возможен монтаж также на вырезы под 24- или 16-полюсные разъемы.

Статья №.:
AX 2583100
Исполнение
Для 10 вставок уплотнения, малых
Описание продукта
Для универсального использования всех поверхностях и стенках, для ввода готовых кабелей и проводов со штекерами. Возможен монтаж также на вырезы под 24- или 16-полюсные разъемы.
Материал
Пластик
Цвет
Чёрный
Комплект поставки
Рама уплотнения
Рама для блокировки
Необходимый вырез
113.5 x 46 mm (24-pole)
Размер
Ширина: 153,08 мм
Глубина: 70,08 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,13 kg
Gross weight
0,148 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177939912
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Описание продукта
SZ рама уплотнения, модульная, для 10 вставок уплотнения малых или вырезов под разъемы 24-пол.
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Документация
Прочая техническая информация
Руководство