В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
- Статья №.:
- SZ 2563200
- Описание продукта
- В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
- Материал
- Пластик согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
- Number of rectangular cutouts
- 4
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 4 x M12
3 x M16
5 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40 - Размер
- Ширина: 447 мм
Глубина: 149 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AX
- Фланш-панель
- Размер: 3
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...80 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66 при корректном монтаже
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,42 kg
- Gross weight
- 0,48 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177938410
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ пластиковая фланш-панель, модульная с метрическими размеченными отверстиями, для AX, ШГ: 447 x 149 мм
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Info sheet
- Прочая техническая информация
- Руководство