Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для AX

Статья №.: SZ 2566200

В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.

Статья №.:
SZ 2566200
Описание продукта
В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
Материал
Пластик согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 прямоугольный вырез с 10 вставками уплотнения, малыми
Number of rectangular cutouts
6
Указание
Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий
4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
1 x M32
1 x M40
1 x M50
Размер
Ширина: 401 мм
Глубина: 221 мм
Подходит для
Тип корпуса: AX
Фланш-панель
Размер: 6
Диапазон рабочих температур
-40 °C...80 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66 при корректном монтаже
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,56 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177938441
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Описание продукта
SZ пластиковая фланш-панель, модульная с метрическими размеченными отверстиями, для AX, ШГ: 401 x 221 мм
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Info sheet
Прочая техническая информация
Руководство