Для ввода кабелей с разъемами при уже установленной на корпусе фланш-панели. Разделенная фланш-панель может быть закрыта с помощью сдвижных панелей с элестичным прижимным профилем.
- Статья №.:
- SZ 2566400
- Описание продукта
- Для ввода кабелей с разъемами при уже установленной на корпусе фланш-панели. Разделенная фланш-панель может быть закрыта с помощью сдвижных панелей с элестичным прижимным профилем.
- Материал
- Фланш-панель: листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 401 мм
Глубина: 221 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AX
- Фланш-панель
- Размер: 6
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,65 kg
- Gross weight
- 1,84 kg
- Код ТНВЭД
- 73079100
- EAN
- 4028177944619
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ металлическая фланш-панель, для AX, с прижимным профилем, ШГ: 401x221 мм, для фланш-панелей размер 6
- Документация
- Info sheet