С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.
- Статья №.:
- SZ 2561010
- Описание продукта
- С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Размер
- Ширина: 330 мм
Глубина: 90 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AE
- Фланш-панель
- Размер: 3
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...70 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 при корректном монтаже
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 1,13 kg
- Gross weight
- 1,396 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ пластиковая фланш-панель для ввода кабеля, с метрическими размеченными отверстиями, ШВ: 330x90 мм, размер: 3