С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.
- Статья №.:
- SZ 2562010
- Описание продукта
- С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Размер
- Ширина: 339 мм
Глубина: 149 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AE
- Фланш-панель
- Размер: 4
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...70 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 при корректном монтаже
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,95 kg
- Gross weight
- 1 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ пластиковая фланш-панель для ввода кабеля, с метрическими размеченными отверстиями, ШВ: 339x149 мм, размер: 4