Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
- Статья №.:
- SZ 2563010
- Описание продукта
- С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50 - Размер
- Ширина: 530 мм
Глубина: 149 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AE
- Фланш-панель
- Размер: 5
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...70 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 при корректном монтаже
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 1,75 kg
- Gross weight
- 1,949 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177550285
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ пластиковая фланш-панель для ввода кабеля, с метрическими размеченными отверстиями, ШВ: 530x149 мм, размер: 5