С предварительно размеченными отверстиями PG для кабельных вводов.
- Статья №.:
- KL 1581000
- Описание продукта
- С предварительно размеченными отверстиями PG для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
- Материал
- ABS
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 12
- Количество диаметров PG
- 12 x 13.5
- Размер
- Ширина: 220 мм
Глубина: 90 мм - Подходит для
- Тип корпуса: KL
- Фланш-панель
- Размер: 2
- Диапазон рабочих температур
- -40 °C...70 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 при корректном монтаже
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,505 kg
- Gross weight
- 0,604 kg
- Код ТНВЭД
- 73079100
- EAN
- 4028177010888
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ пластиковая фланш-панель для ввода кабеля, с размеченными отверстиями PG, ШВ: 220x90 мм, размер: 2, PG-отверстия: 13,5