Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с мембранами

Статья №.: SZ 2562500

Срезать вершину конуса и протянуть кабель, при аккуратном вводе кабеля степень защиты IP 65.

Статья №.:
SZ 2562500
Описание продукта
Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель.
Материал
Пластик согласно UL 94-V0
Без галогенов
Цвет
Эквивалент RAL 7035
Указание
Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Размер
Ширина: 339 мм
Глубина: 149 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
Фланш-панель
Размер: 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 65
No. of cable entries and Ø (mm) min.-max.
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,55 kg
Gross weight
0,58 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Описание продукта
SZ пластиковая фланш-панель для ввода кабеля, с мембранами, ШВ: 339x149 мм, размер: 4