Срезать вершину конуса и протянуть кабель, при аккуратном вводе кабеля степень защиты IP 65.
- Статья №.:
- SZ 2563500
- Описание продукта
- Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель.
- Материал
- Пластик согласно UL 94-V0
Без галогенов - Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Размер
- Ширина: 534 мм
Глубина: 149 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AE
- Фланш-панель
- Размер: 5
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- No. of cable entries and Ø (mm) min.-max.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,86 kg
- Gross weight
- 0,96 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ пластиковая фланш-панель для ввода кабеля, с мембранами, ШВ: 534x149 мм, размер: 5