Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой, степень защиты IP 66 при монтаже в обычном положении внизу.
- Статья №.:
- SZ 1581200
- Описание продукта
- Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 12 x M20
- Размер
- Ширина: 220 мм
Глубина: 90 мм - Подходит для
- Тип корпуса: KX
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 при корректном монтаже
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,23 kg
- Gross weight
- 0,24 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- KX металлическая фланш-панель, с метрическими размеченными отверстиями, для диаметра кабеля M20
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Прочая техническая информация