Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой, степень защиты IP 66 при монтаже в обычном положении внизу.
Металлическая фланш-панель с метрической разметкой
Статья №.: SZ 2562100
Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
- Статья №.:
- SZ 2562100
- Описание продукта
- Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40 - Размер
- Ширина: 339 мм
Глубина: 149 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AE
- Фланш-панель
- Размер: 4
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66 при монтаже в обычном положении, снизу
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,62 kg
- Код ТНВЭД
- 73079100
- EAN
- 4028177390867
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ металлическая фланш-панель для ввода кабеля, с метрическими размеченными отверстиями, ШВ: 339x149 мм, размер: 4
- Документация
- Прочая техническая информация