Как запасная/сменная деталь для серийно прилагаемых фланш-панелей, степень защиты IP 66 при монтаже в обычном положении внизу.
- Статья №.:
- SZ 2562400
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- В качестве запасной/сменной фланш-панели для панелей из комплекта поставки шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Размер
- Ширина: 339 мм
Глубина: 149 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AE
- Фланш-панель
- Размер: 4
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66 при монтаже в обычном положении, снизу
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,588 kg
- Код ТНВЭД
- 73079100
- EAN
- 4028177510159
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ металлическая фланш-панель, закрытая, ШГ: 339x149 мм, размер: 4