- Статья №.:
- SZ 2562450
- Исполнение
- two-piece
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- When installing in enclosure width >760 mm, 2 packs are required
- Размер
- Ширина: 339 мм
Глубина: 149 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
- Подходит для арт. №
- 1031000
- 1038000
- 1045000
- 1077000
- 1094000
- 1380000
- Фланш-панель
- Размер: 2
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,596 kg
- Gross weight
- 0,796 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
-
SZ metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD: 339x149 mm, for size 2 gland plates