- Статья №.:
- SZ 2563450
- Исполнение
- two-piece
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- When installing in enclosure width >760 mm, 2 packs are required
- Размер
- Ширина: 447 мм
Глубина: 149 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
- Подходит для арт. №
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- Фланш-панель
- Размер: 3
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
-
SZ metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD: 447x149 mm, for size 3 gland plates