Two-part gland plate with foam rubber cable clamp strip для AX

Статья №.: SZ 2567450

The divided gland plate supports simple mounting on the enclosure and offers a range of different installation options. For simple insertion of cables with and without connectors into the enclosure. Special drilled holes in the gland plate ensure automatic potential equalisation during screw-fastening. Bolts, clips and earthing cables are no longer required.

Статья №.:
SZ 2567450
Исполнение
two-piece
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
When installing in enclosure width >760 mm, 2 packs are required
Размер
Ширина: 436 мм
Глубина: 221 мм
Подходит для
Тип корпуса: AX
Подходит для арт. №
1260.000
1339.000
1360.000
1376.000
1059.000
1091.000
1116.000
1261.000
Фланш-панель
Размер: 7
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,4 kg
Gross weight
1,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73079100
EAN
4028177973145
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Описание продукта
SZ Metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD 436x221 mm, for gland plate size 7
Документация
Руководство