Фланш-панели

Статья №.: AX 2260070

Статья №.:
AX 2260070
Исполнение
with metric screw connection
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Кол-во метрических размеченных отверстий
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55 при корректном монтаже
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,63 kg
Gross weight
0,653 kg
Код ТНВЭД
73079100
EAN
4028177995291
Описание продукта
AX gland plate with metric cable gland, for AX wall-mounted enclosure, 3-part, sheet steel, RAL 7035