Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель.
- Статья №.:
- SZ 2566300
- Описание продукта
- Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель.
- Материал
- Пластик согласно UL 94-V0
- Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Размер
- Ширина: 401 мм
Глубина: 221 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AX
- Фланш-панель
- Размер: 6
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66 при корректном монтаже
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- No. of cable entries and Ø (mm) min.-max.
- 30 x 5-11
- 50 x 10-15
- 8 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-35
- 2 x 26-54
- 1 x 50-110
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,752 kg
- Gross weight
- 0,76 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177935709
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ пластиковые фланш-панели, для AX, с мембранами, ШГ: 401x221 мм, для фланш-панелей размер 6
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Info sheet