Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
- Статья №.:
- AX 2577100
- Описание продукта
- Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 6 x M12
10 x M16
8 x M20
20 x M25
4 x M32
4 x M40 - Размер
- Ширина: 436 мм
Глубина: 221 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AX
- Фланш-панель
- Размер: 7
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66 при корректном монтаже
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,136 kg
- Gross weight
- 1,146 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73079100
- EAN
- 4028177925267
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SZ металлическая фланш-панель, для AX, с метрическими размеченными отверстиями, ШВ: 436x221 мм, для фланш-панелей размер 7
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA